A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: EVA, SR 6449 Szín: Sárga, Fekete, Piros Sorozat szám: SR6110, SR1066
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,6373 Ft - 262,1504 Ft | 30727 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 41,1876 Ft - 77,4729 Ft | 84500 Raktáron |
0.382 in
9.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
||
| 29,0488 Ft - 68,2017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 314,4576 Ft - 735,2999 Ft | 2065 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 188,088 Ft - 558,4017 Ft | 1020 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 31,0276 Ft - 87,1702 Ft | 3860 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 85,196 Ft - 191,8174 Ft | 9250 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 35,055 Ft - 96,4415 Ft | 500 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 139,9678 Ft - 183,2921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 87,4694 Ft - 183,2921 Ft | 5000 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 139,9678 Ft - 661,4387 Ft | 11000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 57,5083 Ft - 103,7944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 21,6252 Ft - 59,4633 Ft | 239561 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 18,0749 Ft - 67,9885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 17,9906 Ft - 57,7582 Ft | 12000 Raktáron |
0.209 in
5.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 181,5625 Ft - 353,7964 Ft | 2900 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 19,5062 Ft - 53,4957 Ft | 5000 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 387,8096 Ft - 780,0572 Ft | 350 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 66,3493 Ft - 155,5852 Ft | 4500 Raktáron |
0.382 in
9.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
||
| 148,5142 Ft - 236,5747 Ft | 25650 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz