High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.103,4218 Ft - 3.103,4218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
375,4621 Ft - 447,9696 Ft | 695 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Fekete
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
866,3119 Ft - 1.030,1795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
105,6261 Ft - 105,6261 Ft | 21000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
83,0359 Ft - 83,0359 Ft | 4100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
613,3705 Ft - 613,3705 Ft | 200 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
331,3359 Ft - 331,3359 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
92,8661 Ft - 92,8661 Ft | 3500 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
67,1817 Ft - 82,7484 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Sárga
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
28,7373 Ft - 28,7373 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
38,4717 Ft - 46,6452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
708,7147 Ft - 708,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
216,4684 Ft - 264,5649 Ft | 100 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
1.492,3467 Ft - 1.831,6782 Ft | 20 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
21,5769 Ft - 21,5769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
Fül nélkül
|
5
|
||
2.443,2417 Ft - 2.970,7696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
368,5208 Ft - 368,5208 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
328,2418 Ft - 328,2418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
Kék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
99,0681 Ft - 224,5665 Ft | 375 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fül nélkül
|
1
|
||
69,9884 Ft - 85,9658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz