Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,2704 Ft - 155,5298 Ft | 72 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
443,6021 Ft - 443,6021 Ft | 400 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
70,2896 Ft - 70,2896 Ft | 24000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
51,9299 Ft - 51,9299 Ft | 3500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.316,2256 Ft - 1.316,2256 Ft | 50 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
30,9553 Ft - 38,3895 Ft | 3000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.986,9889 Ft - 1.986,9889 Ft | 50 Raktáron |
2.437 in
61.9 mm
|
Natúr
|
2.953 in
75.0 mm
|
Szilikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
375,4621 Ft - 447,9696 Ft | 695 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Fekete
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
25,1093 Ft - 25,1093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Fül nélkül
|
5
|
||
47,9732 Ft - 47,9732 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
52,8198 Ft - 118,5212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fül nélkül
|
1
|
||
306,6921 Ft - 366,2753 Ft | 70 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
884,3566 Ft - 884,3566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
4.015,2974 Ft - 4.761,7583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.537,2943 Ft - 1.537,2943 Ft | 50 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.193,7322 Ft - 1.193,7322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
72,6307 Ft - 72,6307 Ft | 2000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
866,3119 Ft - 1.030,1795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
613,3705 Ft - 613,3705 Ft | 200 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
92,8661 Ft - 92,8661 Ft | 3500 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz