High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.784,928 Ft - 2.784,928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
93,4274 Ft - 112,5126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
114,0049 Ft - 137,0743 Ft | 600 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
431,2255 Ft - 515,0281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
113,1287 Ft - 136,5951 Ft | 4400 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Natúr
|
0.594 in
15.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
34,8436 Ft - 34,8436 Ft | 2000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.624,4101 Ft - 1.624,4101 Ft | 16 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Natúr
|
1.693 in
43.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
9,4057 Ft - 11,473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
2.110,783 Ft - 2.110,783 Ft | 5 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Natúr
|
2.087 in
53.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
214,716 Ft - 256,9664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 in
18.3 mm
|
Fekete
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
133,3504 Ft - 133,3504 Ft | 15000 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
355,2541 Ft - 426,1598 Ft | 335 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
838,2727 Ft - 838,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.469 in
37.3 mm
|
Fekete
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
554,6088 Ft - 662,932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
86,2943 Ft - 86,2943 Ft | 3000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
456,6223 Ft - 544,7376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Natúr
|
1.315 in
33.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
62,3077 Ft - 62,3077 Ft | 13000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
298,3406 Ft - 360,1418 Ft | 400 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Natúr
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
286,9907 Ft - 345,1228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
708,7147 Ft - 708,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz