High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.110,6087 Ft - 6.110,6087 Ft | 8 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
1.259,8871 Ft - 1.259,8871 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
30,9827 Ft - 30,9827 Ft | 150 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
Fül nélkül
|
5
|
||
105,6261 Ft - 105,6261 Ft | 21000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
11,0897 Ft - 11,0897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
113,6353 Ft - 137,2796 Ft | 2950 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
Szilikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
266,3995 Ft - 266,3995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
1.398,1663 Ft - 1.660,6639 Ft | 10 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
3.037,0615 Ft - 3.037,0615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.437 in
61.9 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
601,8428 Ft - 724,5141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
72,8498 Ft - 72,8498 Ft | 3700 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
134,4045 Ft - 159,9109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
877,4426 Ft - 1.040,6805 Ft | 369 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
92,3594 Ft - 108,994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
92,8661 Ft - 92,8661 Ft | 3500 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
306,6921 Ft - 366,2753 Ft | 70 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
10,4325 Ft - 12,7736 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
28,7373 Ft - 28,7373 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
5.613,3934 Ft - 5.613,3934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
Natúr
|
5 in
127.0 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
58,2962 Ft - 70,8098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz