High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290,7011 Ft - 290,7011 Ft | 100 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
31,8589 Ft - 31,8589 Ft | 9000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
784,0015 Ft - 929,4959 Ft | 150 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
94,5226 Ft - 113,8133 Ft | 600 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
2.581,2439 Ft - 2.581,2439 Ft | 34 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
331,3359 Ft - 331,3359 Ft | 100 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
122,0142 Ft - 148,9443 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Narancs
|
0.5 in
12.7 mm
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
83,0359 Ft - 83,0359 Ft | 4100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
51,8478 Ft - 51,8478 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
69,5503 Ft - 69,5503 Ft | 3000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
14,1154 Ft - 17,1685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
105,1605 Ft - 105,1605 Ft | 500 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Narancs
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fül nélkül
|
2
|
||
1.537,2943 Ft - 1.537,2943 Ft | 50 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
25,1093 Ft - 25,1093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
Fül nélkül
|
5
|
||
72,6307 Ft - 72,6307 Ft | 2000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
115,9354 Ft - 136,5951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
4.015,2974 Ft - 4.761,7583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
145,6312 Ft - 174,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
884,3566 Ft - 884,3566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
613,3705 Ft - 613,3705 Ft | 200 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz