Menü Keresés

Homlokfelület védők - domború PCR

Gyártás alatt

Designed to protect the raised face of a flange from dirt, moisture, paint and sandblasting during production, handling, and transportation. Provides a snug fit for convenient protection of parts, and is easy to install and remove. The range accommodates various nominal diameters.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFRPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Specifikációk d Névleges csőméret D H Megveszem
428,8273 Ft - 667,0648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
300,1458 Ft - 466,8935 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
1.568,8815 Ft - 2.440,4823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
2.117,99 Ft - 3.294,6512 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
536,4694 Ft - 834,508 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
151,4619 Ft - 235,6075 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
236,3236 Ft - 367,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
139,1272 Ft - 216,4201 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
90,0104 Ft - 140,0162 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
188,1328 Ft - 292,6511 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
860,8403 Ft - 1.339,0849 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
1.162,1344 Ft - 1.807,7647 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
81,1945 Ft - 126,3026 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 15
18.5 mm
1/2"
45.0 mm
16.0 mm
120,7176 Ft - 187,783 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
Homlokfelület védő DN 100 LDPE - PCR Zöld

20750671

Ártartomány
667 Ft - 428 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Névleges csőméret
    4"
  • Specifikációk
    DN 100
Homlokfelület védő DN 80 LDPE - PCR Zöld

20750800

Ártartomány
466 Ft - 300 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Névleges csőméret
    3"
  • Specifikációk
    DN 80
Homlokfelület védő DN 250 LDPE - PCR Zöld

20750749

Ártartomány
2.440 Ft - 1.568 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Névleges csőméret
    10"
  • Specifikációk
    DN 250
Homlokfelület védő DN 300 LDPE - PCR Zöld

20750756

Ártartomány
3.294 Ft - 2.117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Specifikációk
    DN 300
Homlokfelület védő DN 125 LDPE - PCR Zöld

20750688

Ártartomány
834 Ft - 536 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Névleges csőméret
    5"
  • Specifikációk
    DN 125
Homlokfelület védő DN 40 LDPE - PCR Zöld

20750770

Ártartomány
235 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Specifikációk
    DN 40
Homlokfelület védő DN 65 LDPE - PCR Zöld

20750794

Ártartomány
367 Ft - 236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Névleges csőméret
    2 1/2"
  • Specifikációk
    DN 65
Homlokfelület védő DN 32 LDPE - PCR Zöld

20750763

Ártartomány
216 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/4"
  • Specifikációk
    DN 32
Homlokfelület védő DN 20 LDPE - PCR Zöld

20750718

Ártartomány
140 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    3/4"
  • Specifikációk
    DN 20
Homlokfelület védő DN 50 LDPE - PCR Zöld

20750787

Ártartomány
292 Ft - 188 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Specifikációk
    DN 50
Homlokfelület védő DN 150 LDPE - PCR Zöld

20750701

Ártartomány
1.339 Ft - 860 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Specifikációk
    DN 150
Homlokfelület védő DN 200 LDPE - PCR Zöld

20750725

Ártartomány
1.807 Ft - 1.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Specifikációk
    DN 200
Homlokfelület védő DN 15 LDPE - PCR Zöld

20750695

Ártartomány
126 Ft - 81 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    1/2"
  • Specifikációk
    DN 15
Homlokfelület védő DN 25 LDPE - PCR Zöld

20750732

Ártartomány
187 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Névleges csőméret
    1"
  • Specifikációk
    DN 25