Menü Keresés

Markolatgomb 25.0 mm M6 Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10209554

Gyártói cikkszám:

1337508

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.647,6585 Ft
10 - 49 8.282,5776 Ft
50 - 99 6.957,357 Ft
100 + 6.129,1061 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.648 Ft

1 x 20.647,6585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes magasság 29.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7326909890
Rögzítés típusa Female
Menet anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Gomb anyaga Acél
Befejezés Fekete oxid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot