Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák

Raktáron

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideális csövek és rudak tömítésére, szigetelésére és védelmére.Sérülés, szennyeződés vagy nedvesség elleni védelemre szolgál.-55 C és +110 C közötti hőmérsékleten használható. Anyag: Megrendelő Szín: Fekete Sorozat szám: SR1180

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 m d1 Megveszem
8.626,2766 Ft - 24.088,9349 Ft 26 Raktáron
200.0 mm
334,2932 Ft - 334,2932 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
10288061 984,0408 Ft - 1.139,5569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
559,3458 Ft - 559,3458 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
772,6517 Ft - 902,5793 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.0 mm
2.229,9769 Ft - 2.603,1115 Ft 152 Raktáron
105.0 mm
3.151,3677 Ft - 3.678,704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
145.0 mm
661,3164 Ft - 765,8336 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
2.653,8777 Ft - 2.653,8777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
10287972 1.224,6739 Ft - 1.224,6739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
1.132,5472 Ft - 1.318,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
62.0 mm
1.583,0085 Ft - 1.850,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
2.271,3647 Ft - 2.674,332 Ft 7 Raktáron
100.0 mm
417,9042 Ft - 481,3756 Ft 135 Raktáron
20.0 mm
5.123,324 Ft - 14.357,7121 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
160.0 mm
300,8598 Ft - 300,8598 Ft 100 Raktáron
12.0 mm
2.548,5939 Ft - 2.983,7214 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
1.602,4634 Ft - 1.872,0393 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
1.933,5803 Ft - 5.427,028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
Hőre zsugorodó zárósapkák 200.0 mm 160.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288030

Ártartomány
24.088 Ft - 8.626 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    200.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 14.0 mm 45.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287934

Ártartomány
334 Ft - 334 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    14.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 55.0 mm 140.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288061

Ártartomány
1.139 Ft - 984 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 25.0 mm 68.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287958

Ártartomány
559 Ft - 559 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Hőre zsugorodó zárósapkák 42.0 mm 110.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288054

Ártartomány
902 Ft - 772 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    42.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Hőre zsugorodó zárósapkák 105.0 mm 150.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288108

Ártartomány
2.603 Ft - 2.229 Ft

Készletszintek
152 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    105.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 145.0 mm 150.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288016

Ártartomány
3.678 Ft - 3.151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    145.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 35.0 mm 83.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287965

Ártartomány
765 Ft - 661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    35.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 14.0 mm 55.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288047

Ártartomány
2.653 Ft - 2.653 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    14.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 55.0 mm 103.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287972

Ártartomány
1.224 Ft - 1.224 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    55.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Hőre zsugorodó zárósapkák 62.0 mm 140.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288078

Ártartomány
1.318 Ft - 1.132 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    62.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 75.0 mm 120.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287989

Ártartomány
1.850 Ft - 1.583 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    75.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 100.0 mm 140.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287996

Ártartomány
2.674 Ft - 2.271 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    100.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 20.0 mm 55.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287941

Ártartomány
481 Ft - 417 Ft

Készletszintek
135 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 160.0 mm 150.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288023

Ártartomány
14.357 Ft - 5.123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    160.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 12.0 mm 40.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10287927

Ártartomány
300 Ft - 300 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    12.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 120.0 mm 150.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288009

Ártartomány
2.983 Ft - 2.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    120.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Hőre zsugorodó zárósapkák 75.0 mm 150.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288085

Ártartomány
1.872 Ft - 1.602 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    75.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Hőre zsugorodó zárósapkák 75.0 mm 170.0 mm 120 °C Megrendelő Fekete

10288092

Ártartomány
5.427 Ft - 1.933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    75.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliolefin
  • Vámtarifaszám
    3926909790