Menü Keresés

Hornyolt vállascsavarok M6 15.0 10.0 Bézs PEEK

A hornyolt sajtfejű csavar olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű beszerelést. Robusztus fejformája növeli az érintkezési felületet és javítja a terheléseloszlást. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20835347

Gyártói cikkszám:

20835347

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 674,9752 Ft
100 + 613,2396 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.500 Ft

20 x 674,9752 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot