Menü Keresés

Húzófogantyú M5 235.0 mm 9.7 mm 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20604721

Gyártói cikkszám:

20604721

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fényes
Fogantyú anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú kialakítása Húz
Szerelőfurat távolsága 235.0 mm
Menethossz 9.7 mm
Menetméret M5
Talpszélesség 10.0 mm
Rögzítés típusa Threaded Hole;Back Mount
Vámtarifaszám 7325999090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot