Menü Keresés

Szögletes fogantyú 160.0 mm M8 Alumínium

A húzófogantyú teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállakat tartalmaz menetes rögzítőfuratokkal az alján. Elegáns és rendezett megjelenést biztosít, és alkalmazható gépburkolatokhoz, tárolóegységekhez és hozzáférési panelekhez. Natúr alumíniumból készült.
Essentra cikkszám:

10193631

Gyártói cikkszám:

1220491

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 29 6.268,6585 Ft
30 + 5.505,5631 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.537 Ft

2 x 6.268,6585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Ferde szekrény
Menetméret M8
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Hátsó menetes zsákfurat
Vámtarifaszám 7616999099
Szerelőfurat távolsága 160.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot