Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,0169 Ft - 111,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Bepattintós
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft | 150 Raktáron |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Speciális menetes
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft | 175 Raktáron |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft | 40 Raktáron |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 78 Raktáron |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Menetes betét
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.920,1083 Ft - 5.749,3229 Ft | 39 Raktáron |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.995,1898 Ft - 6.102,8073 Ft | 84 Raktáron |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
10252581 | 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft | 283 Raktáron |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
2.531,5349 Ft - 7.745,4711 Ft | 114 Raktáron |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Speciális menetes
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
94,4483 Ft - 116,6029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Bepattintós
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 14 Raktáron |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Menetes betét
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
77,0803 Ft - 190,2577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
LDPE
|
Bepattintós
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft | 119 Raktáron |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
PA
|
Menetes betét
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,00 Ft - 121,6402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Bepattintós
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 74 Raktáron |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Menetes betét
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3.057,3105 Ft - 9.356,945 Ft | 179 Raktáron |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Menetes betét
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft | 97 Raktáron |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Menetes betét
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.276,6176 Ft - 3.909,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
Hőre lágyuló
|
Speciális menetes
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
49,00 Ft - 121,6402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Bepattintós
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Menetes betét
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz