Menü Keresés

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

Raktáron

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
32 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Szerelőfurat távolsága Fogantyú anyaga Rögzítés típusa Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
10252581 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft 498 Raktáron
M6
133.0 mm
110.0 mm
Hőre lágyuló
Menetes betét
26.0 mm
40.0 mm
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft 42 Raktáron
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Menetes betét
26.0 mm
40.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 97 Raktáron
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Menetes betét
30.0 mm
48.0 mm
1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 164 Raktáron
M5
121.0 mm
105.0 mm
Hőre lágyuló
Menetes betét
26.0 mm
37.0 mm
2.531,5349 Ft - 7.745,4711 Ft 192 Raktáron
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Hőre lágyuló
Speciális menetes
28.0 mm
50.0 mm
1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
113.0 mm
93.5 mm
Hőre lágyuló
Menetes betét
21.0 mm
36.0 mm
10252567 1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 334 Raktáron
M6
121.0 mm
105.0 mm
Hőre lágyuló
Menetes betét
26.0 mm
37.0 mm
2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft 20 Raktáron
M6
156.0 mm
132.0 mm
Hőre lágyuló
Menetes betét
27.0 mm
45.0 mm
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft 46 Raktáron
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Menetes betét
36.0 mm
56.0 mm
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Menetes betét
36.0 mm
56.0 mm
49,00 Ft - 121,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Bepattintós
24.0 mm
24.0 mm
3.056,133 Ft - 9.918,3616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
140.0 mm
105.0 mm
Duroplast
Menetes betét
30.5 mm
50.0 mm
  • / 2
Fogantyú 110.0 mm M6 Hőre lágyuló Fekete

10252581

Ártartomány
5.551 Ft - 1.812 Ft

Készletszintek
498 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    26.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M6
Fogantyú 117.0 mm M8 PA Fekete

10252611

Ártartomány
5.749 Ft - 1.877 Ft

Készletszintek
42 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    26.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M8
Fogantyú 120.0 mm M6 Duroplast Fekete

10252765

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
97 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    30.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6
Fogantyú 105.0 mm M5 Hőre lágyuló Fekete

10252550

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
164 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    26.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M5
Fogantyú 179.0 mm Non Threaded Hőre lágyuló Fekete

10252727

Ártartomány
7.745 Ft - 2.531 Ft

Készletszintek
192 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    28.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    179.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes hossz
    204.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
Fogantyú 93.5 mm M6 Hőre lágyuló Fekete

10252628

Ártartomány
5.822 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    21.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    113.0 mm
  • Menetméret
    M6
Fogantyú 105.0 mm M6 Hőre lágyuló Fekete

10252567

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
334 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    26.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M6
Fogantyú 132.0 mm M6 Hőre lágyuló Fekete

10252642

Ártartomány
6.799 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    27.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Menetméret
    M6
Fogantyú 132.0 mm M10 Duroplast Fekete

10252796

Ártartomány
10.084 Ft - 3.293 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    36.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    M10
Fogantyú 132.0 mm M8 Duroplast Fekete

10252789

Ártartomány
10.084 Ft - 3.293 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    36.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    M8
Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fekete

10394960

Ártartomány
121 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    24.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    158.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 105.0 mm M6 Duroplast Fekete

10252734

Ártartomány
9.918 Ft - 3.056 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    30.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6