Menü Keresés

Húzófogantyú 180.0 10.0 5.0 Fekete Alumínium

Az ovális húzófogantyú híd alakú. Letisztult és professzionális megjelenésű, és nagy teherbírású ajtók nyitására és zárására szolgál. Alumíniumból készül, ami korrózióállóságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20252106

Gyártói cikkszám:

20252106

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.351,2783 Ft
10 - 19 6.615,00 Ft
20 - 49 6.246,8609 Ft
50 + 5.882,5565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.351 Ft

1 x 7.351,2783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 5.0
Szín Fekete
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot