20077556
5846144120E
Mennyiség | Egységár |
---|
Szín | Ezüst |
---|---|
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Teljes anyag | Acél |
Fogantyú anyaga | Acél |
A fogantyú alakja | U |
Rögzítés típusa | Menetes betét |
Talp hossza | 1.732 in |
Talp hossza | 44.0 mm |
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 120.0 mm |
Szerelőfurat középpontjának távolsága | 120.0 mm |
Teljes hossz | 5.433 in |
Teljes hossz | 138.0 mm |
Zsanér típusa | Side Pull |
Vámtarifaszám | 8302420090 |
Menetméret | M10 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz