HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Anyag: , PA, Cinkötvözet, Cinköntvény Szín: , Krómozott ezüst, Fekete Sorozat szám: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910,5886 Ft - 1.274,824 Ft | 17 Raktáron |
3.819 in
97.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2.681,9479 Ft - 4.693,4274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.094 in
78.6 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
860,2282 Ft - 1.204,3194 Ft | 2 Raktáron |
3.839 in
97.5 mm
|
Fekete porszórt
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
5.357,1218 Ft - 8.333,2974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.527,0999 Ft - 7.042,1522 Ft | 213 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2.760,3193 Ft - 2.760,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Krómozott
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.747,54 Ft - 2.747,54 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.785,8778 Ft - 2.785,8778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
Fekete porszórt
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz