Menü Keresés

ID Xpansion befogók - megmunkálható

Gyártás alatt

Az ID Xpansion befogók az alkatrészek belső átmérőhöz való rögzítésére szolgálnak, nagy sűrűségű megmunkáláshoz függőleges vagy vízszintes marókon. Az átmérő 4,1 mm-től maximum 250 mm-ig terjedhet. a termék esztergapadon tágító tüskeként is használható.

Alacsony profilja alkalmassá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez. Több darabot tud befogadni egy munkadarabcsapágy vagy rögzítőlemezenként, és egyszerűen méretre gyártható esztergán vagy marógépen.

Telepítéséhez és meghúzásához egy hatlapos kulcs, hidraulikus húzóhengerek vagy egy fordulatszámmérő blokk használható. Enyhe acéltesttel rendelkezik, és megmunkálhatóság, orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.

  • Nagy sűrűségű megmunkáláshoz terveztük függőleges vagy vízszintes marókon.
  • Alacsony profilja ideálissá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez.
  • Az orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.
Anyag: Lágyacél Sorozat szám: SR12051

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Megveszem
18.847,4776 Ft - 22.172,8089 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
30.148,1026 Ft - 35.470,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
17.707,5884 Ft - 20.832,4565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
24.476,1708 Ft - 28.795,9578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
17.707,5884 Ft - 20.832,4565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
67.343,8633 Ft - 79.226,2253 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
17.707,5884 Ft - 20.832,4565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
42.364,5692 Ft - 49.840,6696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
408.308,2867 Ft - 480.361,0715 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
232.588,4808 Ft - 273.632,3511 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
85.141,8567 Ft - 100.164,8093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
38.657,9642 Ft - 45.481,5763 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
ID Xpansion bilincs 37.5 24.9 Lágyacél

20266837

Ártartomány
22.172 Ft - 18.847 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Súly g
    204.0
ID Xpansion bilincs 56.0 31.8 Lágyacél

20266851

Ártartomány
35.470 Ft - 30.148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Súly g
    317.0
ID Xpansion bilincs 20.0 10.7 Lágyacél

20267605

Ártartomány
20.832 Ft - 17.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Súly g
    23.0
ID Xpansion bilincs 50.0 28.6 Lágyacél

20266844

Ártartomány
28.795 Ft - 24.476 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Súly g
    213.0
ID Xpansion bilincs 31.5 24.9 Lágyacél

20266820

Ártartomány
20.832 Ft - 17.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Súly g
    109.0
ID Xpansion bilincs 107.5 45.5 Lágyacél

20266882

Ártartomány
79.226 Ft - 67.343 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Súly g
    18260
ID Xpansion bilincs 29.7 21.8 Lágyacél

20266813

Ártartomány
20.832 Ft - 17.707 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Súly g
    59.0
ID Xpansion bilincs 75.5 39.6 Lágyacél

20266875

Ártartomány
49.840 Ft - 42.364 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Súly g
    775.0
ID Xpansion bilincs 152.4 45.5 Lágyacél

20267636

Ártartomány
480.361 Ft - 408.308 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Súly g
    5436.0
ID Xpansion bilincs 132.9 45.5 Lágyacél

20267629

Ártartomány
273.632 Ft - 232.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Súly g
    6795.0
ID Xpansion bilincs 132.9 45.5 Lágyacél

20267612

Ártartomány
100.164 Ft - 85.141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Súly g
    2954.0
ID Xpansion bilincs 69.5 39.6 Lágyacél

20266868

Ártartomány
45.481 Ft - 38.657 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Súly g
    593.0