Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.
  • Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.
  • Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban.
Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín d h H Kompatibilis csavarméretek (mind) Típus Megveszem
48,8084 Ft - 48,8084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.9 mm
Fekete
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
8. M4
2
21,4264 Ft - 29,8464 Ft 3000 Raktáron
16.0 mm
Szürke
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
M10
1
33,7756 Ft - 47,097 Ft 9000 Raktáron
30.0 mm
Fehér
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
M20
1
26,5194 Ft - 36,9793 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
Szürke
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
M16
1
  • / 2
Csavartakaró sapka 8. M4 6.5 mm Szilikon Fekete

10340424

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarméret
    8;M4
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Szürke

10058244

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarméret
    M10
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Fehér

10058343

Ártartomány
47 Ft - 33 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarméret
    M20
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Szürke

10058305

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarméret
    M16