Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.084,4945 Ft - 44.918,2924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 2.694,7963 Ft - 7.821,8862 Ft | 18 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
|
||
| 1.505,3638 Ft - 5.136,4429 Ft | 27 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.642,0514 Ft - 24.115,7062 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 2.657,6222 Ft - 8.599,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.434,6053 Ft - 7.448,9079 Ft | 14 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 24.979,5721 Ft - 85.827,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 1.449,6096 Ft - 4.656,8996 Ft | 30 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22.801,4248 Ft - 78.346,7399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 3.308,0927 Ft - 10.326,1686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 21.676,7278 Ft - 75.682,6097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 8.314,998 Ft - 28.570,1319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 4.887,7908 Ft - 13.405,903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 1.877,0632 Ft - 5.573,3603 Ft | 2 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.542,5379 Ft - 4.997,9082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16.059,5433 Ft - 55.190,1205 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 4.460,3652 Ft - 13.587,0638 Ft | 38 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1.598,3061 Ft - 5.243,0081 Ft | 58 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13.957,1898 Ft - 40.388,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 6.783,4481 Ft - 21.952,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz