Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.755,9852 Ft - 2.755,9852 Ft | 65 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
2.981,6677 Ft - 7.797,4541 Ft | 5 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
9.736,6307 Ft - 9.736,6307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
3.811,0139 Ft - 9.970,3446 Ft | 15 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2.981,6677 Ft - 7.797,454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
3.060,6648 Ft - 8.015,7828 Ft | 280 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
6.055,914 Ft - 6.055,914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
4.265,1855 Ft - 11.155,5576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
4.297,1814 Ft - 12.465,5299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
20.071,5993 Ft - 20.071,5993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.89 in
175.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
15.484,3192 Ft - 46.233,7047 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
4.696,0551 Ft - 4.696,0551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
2.429,619 Ft - 2.429,619 Ft | 4 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
3.843,886 Ft - 3.843,886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
16.191,4458 Ft - 16.191,4458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
13.018,4326 Ft - 41.586,4221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
5.602,6186 Ft - 5.602,6186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
11.586,0525 Ft - 37.043,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
18.131,5157 Ft - 18.131,5157 Ft | 1 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
25.112,1475 Ft - 25.112,1475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz