Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.720,9591 Ft - 18.464,3714 Ft | 13 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
2.683,4502 Ft - 7.797,4541 Ft | 30 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
3.263,6613 Ft - 10.167,8803 Ft | 1 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
5.874,6177 Ft - 5.874,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
3.880,1398 Ft - 3.880,1398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
4.750,4494 Ft - 4.750,4494 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
1.559,3231 Ft - 4.231,4183 Ft | 26 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
20.960,0495 Ft - 20.960,0495 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
3.825,7455 Ft - 10.386,2088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
2.103,2529 Ft - 6.581,0513 Ft | 10 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2.429,619 Ft - 2.429,619 Ft | 4 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
5.602,6186 Ft - 5.602,6186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
16.191,4458 Ft - 16.191,4458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
11.586,0525 Ft - 37.043,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
4.696,0551 Ft - 4.696,0551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
15.484,3192 Ft - 46.233,7047 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
13.018,4326 Ft - 41.586,4221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
8.991,9633 Ft - 23.527,5182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
8.991,9634 Ft - 23.527,5182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
3.191,14 Ft - 3.191,14 Ft | 1 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz