Könnyű védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350,6943 Ft - 410,8013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1.735,2114 Ft - 1.735,2114 Ft | 73 Raktáron |
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3.572,2428 Ft - 3.572,2428 Ft | 676 Raktáron |
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
196,7918 Ft - 229,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz