Menü Keresés

Kábelcsatorna

Raktáron

A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.

Sorozat szám: SR1732

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
26 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Teljes hossz Belső magasság Teljes szélesség Rögzítés módja Megveszem
134.864,3409 Ft - 134.864,3409 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Csavar
124.133,597 Ft - 124.133,597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Csavar
162.568,6753 Ft - 162.568,6753 Ft 1 Raktáron
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Csavar
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Ragasztó
128.804,0514 Ft - 141.680,8472 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Ragasztó
170.821,0194 Ft - 170.821,0194 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Csavar
  • / 2
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174326

Ártartomány
134.864 Ft - 134.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    76.2 mm
  • Belső szélesség
    38.1 mm
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174302

Ártartomány
124.133 Ft - 124.133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    50.8 mm
  • Belső szélesség
    50.8 mm
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174289

Ártartomány
162.568 Ft - 162.568 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    38.1 mm
  • Belső szélesség
    38.1 mm
Kábelcsatorna Ragasztó 1.8 m UL94 V-0 SR 6449 Fehér

10562192


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akril ragasztó
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Belső magasság
    14.7 mm
Kábelcsatorna Ragasztó 1.8 m UL94 V-0 SR 6449 Fehér

10173619

Ártartomány
141.680 Ft - 128.804 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akril ragasztó
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Belső magasság
    20.8 mm
Kábelcsatorna Csavar 2.0 m SR 6449 Szürke

10174272

Ártartomány
170.821 Ft - 170.821 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Belső magasság
    38.1 mm
  • Belső szélesség
    25.4 mm