Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.
Sorozat szám: SR1747
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
175,1519 Ft - 194,6151 Ft | 400 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
96,6984 Ft - 107,4445 Ft | 200 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
122,6067 Ft - 136,2297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
94,8422 Ft - 105,3784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
188,7337 Ft - 209,7032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
125,7923 Ft - 139,7692 Ft | 1346 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
253,84 Ft - 282,0449 Ft | 1400 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
94,8422 Ft - 105,3784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
436,8941 Ft - 485,4388 Ft | 3200 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
365,7995 Ft - 406,442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
235,3605 Ft - 261,5117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
266,5328 Ft - 296,1453 Ft | 100 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
524,7767 Ft - 583,0839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
269,5497 Ft - 299,4996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
436,8941 Ft - 485,4388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
416,0892 Ft - 462,3209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
188,7337 Ft - 209,7032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
93,3309 Ft - 188,1531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
260,5538 Ft - 501,0719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
183,6014 Ft - 370,1596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz