These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Anyag: LDPE Szín: Fekete Series Code:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | használható kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
284,8824 Ft - 389,5799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
101,3544 Ft - 202,7226 Ft | 1240 Raktáron |
|
|
||
73,8766 Ft - 147,7669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
166,2361 Ft - 332,4997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
113,8954 Ft - 227,7908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
200,4636 Ft - 400,9273 Ft | 650 Raktáron |
|
|
||
111,9924 Ft - 223,9848 Ft | 2338 Raktáron |
|
|
||
88,7587 Ft - 177,5175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
42,3052 Ft - 84,6104 Ft | 13200 Raktáron |
|
|
||
258,9379 Ft - 517,8621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
53,1074 Ft - 106,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
52,8062 Ft - 105,6261 Ft | 466 Raktáron |
|
|
||
306,0624 Ft - 306,0624 Ft | 144 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
411,5652 Ft - 823,1168 Ft | 32 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz