These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
 Anyag: PA, Poliamid Szín: Fekete, Natúr, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SRSRCC, 
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|
| 46,0018 Ft - 46,0018 Ft | 9684 Raktáron | 
 | 
||
| 10027486 | 46,0018 Ft - 46,0018 Ft | 9100 Raktáron | 
 | 
|
| 18,1898 Ft - 19,7347 Ft | 4000 Raktáron | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz