Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis csavarméretek (mind) | használható kábelátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
137,5398 Ft - 158,7471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
137,5398 Ft - 165,0587 Ft | 50 Raktáron |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | 2050 Raktáron |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | 22500 Raktáron |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
137,5398 Ft - 165,0587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | 689 Raktáron |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
119,6045 Ft - 143,5227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz