Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Belső átmérő | Minimális kompatibilis csőátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460,0529 Ft - 460,0529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 2.689,302 Ft - 2.689,302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1.036,9469 Ft - 1.057,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1.498,5224 Ft - 1.775,3595 Ft | 75 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8.016,3999 Ft - 8.016,3999 Ft | 1480 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10.013,008 Ft - 12.115,7396 Ft | 308 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7.423,5757 Ft - 8.982,5266 Ft | 40 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4.671,8092 Ft - 5.138,9901 Ft | 490 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 541,3056 Ft - 541,3056 Ft | 50 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|
||
| 1.285,1621 Ft - 1.522,597 Ft | 3 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3.322,6852 Ft - 10.346,1366 Ft | 15 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz