A fészkes anyák négyszögletes furatokba használhatók, gyakran találhatók berendezések szerelősínjein. A négyszögletes furat és a fészkes anya kombinációja rack rendszerekben használható, mivel lehetővé teszi az anyák és csavarok méretének kiválasztását; a menetek sérülése esetén az anya könnyen kicserélhető, mivel a fémlap túl vékony a megérintéshez vagy menetezéshez. A kínálatunk acélból készül és különböző méretekben kapható az Ön alkalmazásának megfelelően.
Sorozat szám: SR6227
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,8142 Ft - 118,0973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 45,4993 Ft - 126,1724 Ft | 450 Raktáron |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 82,9701 Ft - 230,1384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz