Menü Keresés

Kampók

Raktáron

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • A huzalkampók különböző alkalmazásokhoz nyújtanak támogatást a terhek kezeléséhez.
  • Ideális festéshez, felületkezeléshez és anyagkezeléshez.
  • Újrahasználható.
Anyag: Vas, Acél Szín: Natúr, Sorozat szám: SR1087

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Alak L Anyag W Típus WD Megveszem
21,04 Ft - 22,0604 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
CV alakú
75.0 mm
Vas
20.0 mm
1
2.0 mm
56,0773 Ft - 62,1031 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
CV alakú
200.0 mm
Vas
30.0 mm
2
3.0 mm
28,7336 Ft - 30,1235 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
CV alakú
150.0 mm
Vas
30.0 mm
2
2.0 mm
21,3875 Ft - 23,8673 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
C alakú
75.0 mm
Vas
20.0 mm
3
2.0 mm
19,7433 Ft - 20,623 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
CV alakú
60.0 mm
Vas
20.0 mm
1
2.0 mm
  • / 3
CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 75.0 mm Vas

10339800

Ártartomány
22 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
CV alakú gömbölyű huzalkampók 3.0 mm 200.0 mm Vas

10339855

Ártartomány
62 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 150.0 mm Vas

10206492

Ártartomány
30 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
C alakú gömbölyű huzalkampók 3 2.0 mm 75.0 mm Vas

10206522

Ártartomány
23 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 60.0 mm Vas

10206454

Ártartomány
20 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas