Menü Keresés

Kapak Vidaları - Çok Düşük Başlı - PEEK

Gyártás alatt

A PEEK-ből készült, rendkívül alacsony fejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.

Az ultraalacsony fej kialakítása alacsony profilt eredményez, ami ideális a kis szerelvényekhez vagy süllyesztett alkalmazásokhoz, ahol a hagyományos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lennének vagy akadályoznák a funkcionalitást.

Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0067, SRK0084

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 Fej típusa h1 l2 Meghajtó mérete l1 ±0.2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Belső kulcsnyílású
0.8
1.0
1.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Belső kulcsnyílású
0.9
1.4
2.0
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Belső kulcsnyílású
1.2
2.0
3.0
15.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0
M5
Belső kulcsnyílású
1.0
1.6
2.5
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
Belső kulcsnyílású
0.9
1.4
2.0
25.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M6
Belső kulcsnyílású
1.2
2.0
3.0
20.0
  • / 3
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M3 8.0 6.0 PEEK Bézs

20833299


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M4 10.0 8.0 PEEK Bézs

20833367


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Sapkás csavar Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Bézs

20833763


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Bézs

20833794


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Bézs

20833770


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Bézs

20833671


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Sapkás csavar Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Bézs

20833558


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Sapkás csavar Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Bézs

20833756


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Bézs

20833619


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Sapkás csavar Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Bézs

20833718


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M6 15.0 10.0 PEEK Bézs

20833497


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Bézs

20833800


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Bézs

20833749


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Sapkás csavar Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Bézs

20833596


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Sapkás csavar Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Bézs

20833602


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Sapkás csavar Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Bézs

20833534


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M5 20.0 9.0 PEEK Bézs

20833442


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Sapkás csavar Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Bézs

20833541


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M4 25.0 8.0 PEEK Bézs

20833404


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M6 20.0 10.0 PEEK Bézs

20833503


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0