A PEEK-ből készült alacsony fejű fejes csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Az alacsony fejprofil ideális olyan szerelvényekhez, amelyek minimális távolságot igényelnek, ugyanakkor hatékony rögzítési teljesítményt biztosítanak.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0085, SRK0087
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Fej típusa | h1 | l2 | Meghajtó mérete | l1 ±0.2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz