Menü Keresés

Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Piros IP 65

IP65 red pilot light with contact block and metal ring
Essentra cikkszám:

10212547

Gyártói cikkszám:

1339836

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 19.088,1678 Ft
10 - 39 7.654,8588 Ft
40 + 6.889,3675 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.088 Ft

1 x 19.088,1678 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 22.0 mm
Szín Piros
Áramkör típusa AC/DC
Szélesség 30.0 mm
Magasság 48.0 mm
Típus IP 65
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Gomb típusa LED vezető fény
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot