A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283,4037 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
801,6766 Ft - 801,6766 Ft | 3 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
154,6535 Ft - 154,6535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
117,8932 Ft - 117,8932 Ft | 23000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
395,8616 Ft - 395,8616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
102,1211 Ft - 124,3964 Ft | 15 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
Szilikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
245,6029 Ft - 291,1528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
355,3499 Ft - 425,1056 Ft | 64 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
302,7217 Ft - 302,7217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.551 in
14.0 mm
|
Szilikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
161,0609 Ft - 161,0609 Ft | 3000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
207,9116 Ft - 256,1312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szilikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
323,7237 Ft - 388,9066 Ft | 1040 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
344,8627 Ft - 344,8627 Ft | 888 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
172,1507 Ft - 209,0068 Ft | 1020 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
218,1798 Ft - 262,3196 Ft | 14 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
170,2339 Ft - 209,5545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
582,1414 Ft - 582,1414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.024 in
26.0 mm
|
Szilikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
349,2711 Ft - 349,2711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
442,4248 Ft - 442,4248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
400,7631 Ft - 488,9879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Kék
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szilikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz