Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.102,0892 Ft - 2.563,8456 Ft | 2 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
2.128,2116 Ft - 2.608,8754 Ft | 19 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
2.602,9609 Ft - 3.172,7393 Ft | 1 Raktáron |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
4.734,5268 Ft - 5.768,6631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
5.162,932 Ft - 12.063,3893 Ft | 14 Raktáron |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
630,5391 Ft - 726,4309 Ft | 107 Raktáron |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
2.873,7826 Ft - 3.525,3511 Ft | 50 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
2.822,3455 Ft - 3.461,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
5.404,8384 Ft - 6.601,8975 Ft | 154 Raktáron |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
2.252,1836 Ft - 2.756,1768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
367,398 Ft - 1.010,55 Ft | 250 Raktáron |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
2.976,9716 Ft - 3.653,5263 Ft | 127 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
655,2924 Ft - 740,957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
2.109,9478 Ft - 2.577,4271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
12.658,1539 Ft - 12.917,2972 Ft | 88 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
25.610,4864 Ft - 31.050,6886 Ft | 29 Raktáron |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
1.197,2234 Ft - 1.389,4588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
5.674,8797 Ft - 6.952,4967 Ft | 93 Raktáron |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
3.153,7992 Ft - 4.049,4146 Ft | 12 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
1.290,4317 Ft - 1.458,9133 Ft | 142 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz