Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
2.873,7826 Ft - 3.525,3511 Ft 50 Raktáron
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2.109,9478 Ft - 2.577,4271 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
818,8999 Ft - 2.089,7177 Ft 110 Raktáron
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
367,398 Ft - 1.010,55 Ft 250 Raktáron
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
5.404,8384 Ft - 6.601,8975 Ft 154 Raktáron
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2.976,9716 Ft - 3.653,5263 Ft 127 Raktáron
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
12.658,1539 Ft - 12.917,2972 Ft 88 Raktáron
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2.525,3466 Ft - 2.947,1663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
2.252,1836 Ft - 2.756,1768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
778,3335 Ft - 898,1434 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
4.734,5268 Ft - 5.768,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2.102,0892 Ft - 2.563,8456 Ft 2 Raktáron
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
854,2227 Ft - 2.183,2872 Ft 36 Raktáron
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2.349,2528 Ft - 2.884,3657 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
3.607,059 Ft - 4.375,0695 Ft 107 Raktáron
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
910,6844 Ft - 1.036,8333 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
3.545,3537 Ft - 4.331,0803 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2.602,9609 Ft - 3.172,7393 Ft 1 Raktáron
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
346,9984 Ft - 953,3686 Ft 1191 Raktáron
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2.837,255 Ft - 3.315,1532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
  • / 8
Karimafedél 140.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10231951

Ártartomány
3.525 Ft - 2.873 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    140.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 115.0 mm 16.0 mm PE Sárga

10232620

Ártartomány
2.577 Ft - 2.109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    115.0 mm
  • m
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 152.4 mm 19.1 mm PE Sárga

10073858

Ártartomány
2.089 Ft - 818 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    152.4 mm
  • m
    19.1 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 100.2 mm 12.2 mm PE Sárga

10073810

Ártartomány
1.010 Ft - 367 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    100.2 mm
  • m
    12.2 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 220.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231999

Ártartomány
6.601 Ft - 5.404 Ft

Készletszintek
154 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    220.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 100
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 140.0 mm 16.0 mm PE Sárga

10232668

Ártartomány
3.653 Ft - 2.976 Ft

Készletszintek
127 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    140.0 mm
  • m
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 250.0 mm 25.0 mm PE Sárga

10230329

Ártartomány
12.917 Ft - 12.658 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    250.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 279.4 mm 25.4 mm PE Sárga

10230718

Ártartomány
2.947 Ft - 2.525 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    279.4 mm
  • m
    25.4 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 115.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10231944

Ártartomány
2.756 Ft - 2.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    115.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 127.0 mm 17.5 mm PE Sárga

10230794

Ártartomány
898 Ft - 778 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    127.0 mm
  • m
    17.5 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 200.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231982

Ártartomány
5.768 Ft - 4.734 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    200.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 80
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 105.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10232002

Ártartomány
2.563 Ft - 2.102 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    105.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 20
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 165.5 mm 22.5 mm PE Sárga

10073865

Ártartomány
2.183 Ft - 854 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    165.5 mm
  • m
    22.5 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 120.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10232637

Ártartomány
2.884 Ft - 2.349 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    120.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 165.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231968

Ártartomány
4.375 Ft - 3.607 Ft

Készletszintek
107 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    165.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 50
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 165.5 mm 22.5 mm PE Sárga

10230756

Ártartomány
1.036 Ft - 910 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    165.5 mm
  • m
    22.5 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    300
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 185.0 mm 15.0 mm PE Sárga

10231975

Ártartomány
4.331 Ft - 3.545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    185.0 mm
  • m
    15.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 65
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 130.0 mm 11.0 mm PE Sárga

10232644

Ártartomány
3.172 Ft - 2.602 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    130.0 mm
  • m
    11.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 40
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 90.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10073797

Ártartomány
953 Ft - 346 Ft

Készletszintek
1191 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    90.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 20
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 381.0 mm 55.6 mm PE Sárga

10230275

Ártartomány
3.315 Ft - 2.837 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • m
    55.6 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI