Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.054,513 Ft - 6.153,1886 Ft | 1 Raktáron |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
1.290,4317 Ft - 1.458,9133 Ft | 142 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
728,909 Ft - 851,1422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
1.869,9034 Ft - 2.155,4978 Ft | 45 Raktáron |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
6.655,7442 Ft - 8.140,2597 Ft | 61 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
1.033,9445 Ft - 1.200,2492 Ft | 191 Raktáron |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
2.312,7801 Ft - 2.620,0199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
44.134,0987 Ft - 45.036,1168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
647,6939 Ft - 755,7981 Ft | 34 Raktáron |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
6.494,4642 Ft - 7.856,9517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
3.807,4132 Ft - 3.882,1661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
5.217,3264 Ft - 5.217,3264 Ft | 6 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
1.854,8844 Ft - 2.269,6534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
77.299,4586 Ft - 77.299,4586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
1.554,6955 Ft - 1.773,3408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
6.844,0503 Ft - 8.233,824 Ft | 34 Raktáron |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
50.508,7667 Ft - 62.060,9887 Ft | 5 Raktáron |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
25.165,3097 Ft - 25.165,3097 Ft | 2 Raktáron |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
3.943,7619 Ft - 4.645,8503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
5.357,2894 Ft - 5.466,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz