Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.614,7442 Ft - 4.704,4477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
12.078,9423 Ft - 14.293,1608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
10.129,5899 Ft - 12.162,8271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
5.445,8566 Ft - 6.552,2814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
1.980,7596 Ft - 2.426,1963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
12.957,7952 Ft - 15.620,5994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
8.767,7321 Ft - 10.495,1944 Ft | 2 Raktáron |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
30.791,2715 Ft - 36.936,1086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
24.669,3257 Ft - 29.862,0083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
12.653,1567 Ft - 15.221,0411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
10.091,6384 Ft - 10.295,9629 Ft | 2 Raktáron |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
5.352,4018 Ft - 6.526,5423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
14.814,0214 Ft - 17.830,3136 Ft | 11 Raktáron |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
10.876,1329 Ft - 12.959,575 Ft | 32 Raktáron |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
7.796,1226 Ft - 9.451,5293 Ft | 26 Raktáron |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
1.411,3507 Ft - 1.608,4601 Ft | 39 Raktáron |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
29.775,7139 Ft - 29.775,7139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
695,1332 Ft - 802,0464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
17.832,2167 Ft - 21.367,3433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
21.367,3433 Ft - 21.367,3433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz