Menü Keresés

Kerámia szigetelő távtartók

Raktáron

A kerámia szigeteléssel rendelkező zavarszűrők nagy feszültségű vagy nagy áramerősségű kábelek lefedésére használhatók. Emellett menet nélküli távtartóként is használhatók a nagyteljesítményű eszközökhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
20,3689 Ft - 20,3689 Ft 425000 Raktáron
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
27,6073 Ft - 27,6073 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
15,556 Ft - 15,556 Ft 49000 Raktáron
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
18,1257 Ft - 18,1257 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
34,4066 Ft - 34,4066 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
11,8564 Ft - 11,8564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
14,6908 Ft - 14,6908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
425000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    1.8 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    4.5 mm
Kerámia távtartó 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

10151969

Ártartomány
27 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    1.6 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
49000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    1.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    3.0 mm
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    2.5 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    5.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    1.6 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    1.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    3.0 mm
Kerámia távtartó 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm

10151952

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Belső átmérő
    2.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 1700 °C
  • Külső átmérő
    4.0 mm