Menü Keresés

Kerek csőbetét-fém

Raktáron

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • A kerek végzárók csővégek befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítanak.
  • Talpat biztosít, hogy megakadályozza a karcolásokat és sérüléseket, amikor a termékek a felülettel érintkeznek.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Anyag: Acél Szín: Natúr Sorozat szám: SR1554

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag WT Megveszem
298,4912 Ft - 826,53 Ft 491 Raktáron
25.4 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
291,5362 Ft - 808,8559 Ft 420 Raktáron
25.4 mm
Natúr
Acél
1.2 mm
205,7347 Ft - 705,9294 Ft 1142 Raktáron
19.1 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
526,1726 Ft - 1.465,9213 Ft 120 Raktáron
31.7 mm
Natúr
Acél
1.6 mm
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162958

Ártartomány
826 Ft - 298 Ft

Készletszintek
491 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162965

Ártartomány
808 Ft - 291 Ft

Készletszintek
420 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Natúr Acél

10162941

Ártartomány
705 Ft - 205 Ft

Készletszintek
1142 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kerek Kerek csőbetét Acél 31.7 mm 16

10162972

Ártartomány
1.465 Ft - 526 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    7326909890