Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Krómozott sötét, Krómozott ezüst, Ezüst Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,0289 Ft - 394,2789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 218,2034 Ft - 269,7756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 200,2857 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 613,8857 Ft - 730,8391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 286,77 Ft - 341,0647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 205,5594 Ft - 254,1987 Ft | 190 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 631,1963 Ft - 779,4699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 247,533 Ft - 305,0553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 218,2034 Ft - 269,7756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 196,9009 Ft - 243,8422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 204,7876 Ft - 243,6177 Ft | 270 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 243,6177 Ft - 620,2095 Ft | 158 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 205,9384 Ft - 605,2903 Ft | 100 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 307,8761 Ft - 1.081,7857 Ft | 130 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 312,2233 Ft - 384,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 660,139 Ft - 779,4699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 59,3186 Ft - 186,489 Ft | 3500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 142,6062 Ft - 485,9373 Ft | 225 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 243,6177 Ft - 620,2095 Ft | 180 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 51,7266 Ft - 173,7011 Ft | 150 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz