Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Ezüst, Króm Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,5581 Ft - 365,9606 Ft | 350 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ezüst
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
201,3946 Ft - 605,0824 Ft | 120 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
179,1467 Ft - 544,7822 Ft | 180 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
200,2856 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
199,7928 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
279,3649 Ft - 332,7461 Ft | 600 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
237,6758 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
207,609 Ft - 256,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
212,8814 Ft - 263,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
192,0984 Ft - 237,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
257,2128 Ft - 303,7075 Ft | 173 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
300,0794 Ft - 369,4927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
239,3187 Ft - 285,1973 Ft | 650 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
200,5457 Ft - 247,9988 Ft | 190 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
232,172 Ft - 590,5271 Ft | 35 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
259,7457 Ft - 764,1505 Ft | 7 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
312,2233 Ft - 384,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
241,4956 Ft - 297,6149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
332,7461 Ft - 847,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
200,6553 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz