Menü Keresés

Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 15 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165171

Gyártói cikkszám:

RDG1160A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 52,1003 Ft
7000 + 47,3639 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

36.470 Ft

700 x 52,1003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 15.9 mm
WT 1.8 mm
Gauge 15
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot