Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,8696 Ft - 911,0267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 321,9028 Ft - 1.254,0137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 19,6848 Ft - 45,9945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 184,1439 Ft - 406,0203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 424,3253 Ft - 931,5632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 274,614 Ft - 829,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 147,7669 Ft - 574,7482 Ft | 240 Raktáron |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 219,809 Ft - 643,1212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 573,475 Ft - 1.092,3503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 701,6775 Ft - 1.336,7074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 45,2625 Ft - 110,9244 Ft | 785 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 488,3718 Ft - 1.071,7454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 35,446 Ft - 86,6914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 33,7483 Ft - 82,7758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 31,3661 Ft - 76,8749 Ft | 300 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 85,8562 Ft - 189,3329 Ft | 475 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 285,074 Ft - 833,741 Ft | 5675 Raktáron |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 139,0595 Ft - 272,533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 94,728 Ft - 232,0625 Ft | 100 Raktáron |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 134,4045 Ft - 296,328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz