Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
71,5902 Ft - 175,368 Ft 2250 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
56,6396 Ft - 103,3533 Ft 3600 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
33,3923 Ft - 65,7442 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
64,2656 Ft - 117,3044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
96,7953 Ft - 213,4153 Ft 3250 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 34700 Raktáron
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 51200 Raktáron
Fekete
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
21,0431 Ft - 63,9391 Ft 250 Raktáron
Fehér
LDPE
18.0 mm
32,6667 Ft - 112,2833 Ft 4648 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
45,0297 Ft - 82,2007 Ft 7400 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
38,2663 Ft - 69,8515 Ft 8000 Raktáron
Fekete
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
20,5091 Ft - 57,2853 Ft 7895 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
116,5515 Ft - 401,309 Ft 400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
151,9838 Ft - 464,7283 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
16,0732 Ft - 46,2649 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
14,2796 Ft - 41,0666 Ft 19990 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
54,8335 Ft - 101,545 Ft 1550 Raktáron
Fekete
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
32,7215 Ft - 113,3229 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
23,7401 Ft - 71,3206 Ft 2000 Raktáron
Fekete
LDPE
20.0 mm
  • / 4
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116548

Ártartomány
175 Ft - 71 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116524

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 10.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116487

Ártartomány
65 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116531

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    21.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116562

Ártartomány
213 Ft - 96 Ft

Készletszintek
3250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 5.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116456

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    5.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 6.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116463

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
34700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    6.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.6 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 4.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116449

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
51200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    4.0 mm
  • M
    11.0 mm
  • m
    9.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10257296

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fekete

10070062

Ártartomány
112 Ft - 32 Ft

Készletszintek
4648 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 13.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116500

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
7400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    13.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 12.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116494

Ártartomány
69 Ft - 38 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    18.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    4
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fehér

10104606

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
7895 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 44.4 mm LDPE - PIR Fekete

10092682

Ártartomány
401 Ft - 116 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    44.4 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 50.8 mm LDPE Fekete

10093108

Ártartomány
464 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    50.8 mm
  • m
    35.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10104590

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 11.1 mm LDPE - PIR Fekete

10104446

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
19990 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    11.1 mm
  • m
    12.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fekete

10246856

Ártartomány
101 Ft - 54 Ft

Készletszintek
1550 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10257289

Ártartomány
71 Ft - 23 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790