Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,8972 Ft - 58,4742 Ft | 8300 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
308,1571 Ft - 543,9709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
218,8232 Ft - 333,7318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
231,2547 Ft - 352,6117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
219,193 Ft - 429,6647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
51,5602 Ft - 71,4122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
54,8187 Ft - 75,9165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
201,7232 Ft - 317,7271 Ft | 88 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
225,7783 Ft - 344,3698 Ft | 30 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
208,3223 Ft - 317,7271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
177,0246 Ft - 287,6479 Ft | 100 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
280,0221 Ft - 548,8586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
80,0923 Ft - 146,124 Ft | 4072 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
419,8633 Ft - 466,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
39,1289 Ft - 54,1752 Ft | 100 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
503,4455 Ft - 1.105,1377 Ft | 300 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,7531 Ft - 68,8931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
225,1485 Ft - 343,3292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
52,9431 Ft - 73,3426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
237,4704 Ft - 362,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
Rozsdamentes acél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz