Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,1157 Ft - 123,4628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
143,9214 Ft - 177,6808 Ft | 7160 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
100,9711 Ft - 100,9711 Ft | 19600 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
62,2353 Ft - 76,8337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
195,0615 Ft - 240,8166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
61,9481 Ft - 76,4792 Ft | 200 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
542,8522 Ft - 670,1879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
60,5175 Ft - 74,713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
156,3006 Ft - 192,9638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
153,1343 Ft - 189,0547 Ft | 15900 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
104,4153 Ft - 116,0175 Ft | 10730 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
129,2168 Ft - 159,5269 Ft | 5749 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
94,9739 Ft - 105,5266 Ft | 83 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
215,4597 Ft - 265,9997 Ft | 10600 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
341,4617 Ft - 421,5576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
180,2481 Ft - 222,5286 Ft | 8750 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
170,5755 Ft - 210,587 Ft | 28032 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
189,1088 Ft - 233,4677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
122,2691 Ft - 150,9495 Ft | 7208 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz