Sokoldalú és erős távtartó, amely ideális dekorációs alkalmazásokhoz. A termékskála különféle méretben kapható rozsdamentes acélból vagy nikkel bevonatú sárgarézből.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,7515 Ft - 104,1684 Ft | 5000 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
58,7563 Ft - 72,5387 Ft | 40 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
240,2086 Ft - 240,2086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
178,4807 Ft - 220,3466 Ft | 4550 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
139,1829 Ft - 171,8308 Ft | 200 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
90,5578 Ft - 100,6206 Ft | 2500 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
123,6257 Ft - 152,6243 Ft | 10300 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
214,6366 Ft - 264,9834 Ft | 6900 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
269,65 Ft - 332,9013 Ft | 4040 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
99,1143 Ft - 110,1279 Ft | 59 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
98,2335 Ft - 109,1484 Ft | 12280 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
179,1035 Ft - 221,1154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
78,7251 Ft - 87,471 Ft | 36600 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
179,6703 Ft - 221,8152 Ft | 700 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
110,7848 Ft - 136,7713 Ft | 100 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
273,627 Ft - 337,8112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
65,2296 Ft - 80,5304 Ft | 230 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
118,1934 Ft - 145,9178 Ft | 50 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
98,8344 Ft - 109,8151 Ft | 2330 Raktáron |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
372,337 Ft - 459,6753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nikkel bevonatú
|
Sárgaréz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz