A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
139,3333 Ft - 139,3333 Ft | 80 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
266,2215 Ft - 473,0454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
86,7187 Ft - 86,7187 Ft | 3000 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,1472 Ft - 6,1472 Ft | 15000 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
112,2525 Ft - 112,2525 Ft | 2000 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
174,7793 Ft - 448,0936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
257,9658 Ft - 458,4902 Ft | 200 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
172,4792 Ft - 307,7394 Ft | 600 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
142,715 Ft - 142,715 Ft | 800 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
196,589 Ft - 349,3258 Ft | 100 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
226,8462 Ft - 404,4278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
30 Raktáron |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
232,8839 Ft - 413,7848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
290,9064 Ft - 517,7509 Ft | 86 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
94,509 Ft - 94,509 Ft | 784 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
151,9564 Ft - 425,221 Ft | 570 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz